1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ไดมอนด์เมาท์ ซีรีส์ S2000

สต๊อปเปอร์ไดมอนด์เมาท์ ซีรีส์ S2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,335.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการปรับพลังงานดูดซับสำหรับการติดตั้งหลายแบบด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
· ดีไซน์กะทัดรัดสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
[การใช้งาน]
· รถเครน รอก ลานจอดรถหลายชั้น

รหัสสินค้า
S-2001
S-2002
S-2003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งL
(มิลลิเมตร)

฿ 1,335.47

TYG DIA MOUNT STOPPERS2000 1 ชิ้น 3 วัน 47

฿ 1,492.69

TYG DIA MOUNT STOPPERS2000 1 ชิ้น 3 วัน 47

฿ 1,929.82

TYG DIA MOUNT STOPPERS2000 1 ชิ้น 12 วัน 66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ การใช้งาน บัฟเฟอร์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูกลม
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน ประเภท แบบเหลี่ยม สี สีดำ