(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างแบบกลวงช่วยลดแรงกระแทกบรรเทาและดูดซับแรงกระแทกในปริมาณที่เหมาะสม
·ติดตั้งง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เทอร์มินอล รถบรรทุก โรงงาน / โกดังที่จอดรถ
รหัสสินค้า |
---|
SD0707 |
SD1010 |
SD1315 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด (ชิ้น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรูΦ d (BXC) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,076.24 | TYG DIA MOUNT CAR STOPPER SD | 1 ชิ้น | 19 วัน | 70 | 70 | 3000 | 7 | 26 | ||
฿ 10,543.70 | TYG DIA MOUNT CAR STOPPER SD | 1 ชิ้น | 17 วัน | 100 | 100 | 3000 | 7 | 30 | ||
฿ 11,705.30 | TYG DIA MOUNT CAR STOPPER SD | 1 ชิ้น | 18 วัน | 150 | 130 | 2000 | 5 | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง | สี | สีดำ | ประเภท | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 450 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง