(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ยางกันสั่นสะเทือน ทั่วไป■โครงสร้างที่เรียบง่ายช่วยให้จัดการได้ง่าย■กะทัดรัด แต่สามารถใช้กับงานหนักได้ด้วย สกรู มีค่าคงที่ค่อนข้างสูง■ทิศทางและการจัดสรรการสั่นสะเทือนที่ ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
A7003 |
A7004 |
A7005 |
A7006 |
A7007 |
A7008 |
A7009 |
A7010 |
A7011 |
A7013 |
A7014 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่บีบอัด (N) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ d | L (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง อัด:Kc (N / mm) | ความยาว สกรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 724.94 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 345 | M6 | 16 | 135 | 19 | ||
฿ 785.41 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 490 | M8 | 20 | 175 | 23 | ||
฿ 681.40 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 390 | M8 | 30 | 83.5 | 23 | ||
฿ 689.87 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 930 | M8 | 20 | 345 | 28 | ||
฿ 735.22 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 835 | M8 | 25 | 225 | 28 | ||
฿ 735.22 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 735 | M8 | 30 | 150 | 28 | ||
฿ 672.33 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1550 | M10 | 25 | 420 | 27 | ||
฿ 703.77 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1350 | M10 | 30 | 285 | 27 | ||
฿ 711.03 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1050 | M10 | 40 | 165 | 27 | ||
฿ 1,103.48 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2750 | M12 | 55 | 295 | 37 | ||
฿ 2,503.97 | TYG DIA MOUNT A7000 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5200 | M16 | 60 | 520 | 45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แผ่นเพลท เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง