1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

Toyo Diamond Mount ซีรีส์ U3000

Toyo Diamond Mount ซีรีส์ U3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นี่คือยางกันการสั่นสะเทือนที่มีค่าคงตัวสปริงต่ำ ซึ่งใช้ความทนต่อแรงเฉือนของยาง อัตราส่วนค่าคงตัวสปริงในทิศทางแนวตั้งและแนวนอนสามารถเลือกได้ตามต้องการ ช่วยลดการสั่นสะเทือนทั้งความถี่สูงและความถี่ต่ำ ■ ความสูงรองรับต่ำโดยมีค่าคงตัวสปริงต่ำกว่า U1000 และ U2000

รหัสสินค้า
U3010
U3020
U3030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า สูงสุดที่บีบอัด
(N)
L
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง อัด:Kc
(N / mm)

฿ 386.09

TYG DIA MOUNT U3000 1 ชิ้น 3 วัน 591721.5

฿ 404.23

TYG DIA MOUNT U3000 1 ชิ้น 3 วัน 1252336

฿ 452.60

TYG DIA MOUNT U3000 1 ชิ้น 3 วัน 2653251

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูกลม
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง อาน สี สีดำ