1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Toyo Diamond Mount ซีรีส์ W2000

Toyo Diamond Mount ซีรีส์ W2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบที่มีเหตุผลจะพิจารณาการแยกการสั่นสะเทือน และมีประสิทธิภาพแม้การกระจัดที่ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากการวางตำแหน่งของสโลปยาง ■ สามารถติดตั้งได้ง่าย ■ รูปแบบที่มั่นคงของยางกันสั่นสะเทือนช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร

รหัสสินค้า
W2035
W2045
W2050
W2075
W2100
W2130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า สูงสุดที่บีบอัด
(N)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ d L
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง อัด:Kc
(N / mm)
ความยาว สกรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,792.26

TYG DIA MOUNT W2000 1 ชิ้น 5 วัน 195M103578.525

฿ 1,956.11

TYG DIA MOUNT W2000 1 ชิ้น 5 วัน 450M125012530

฿ 2,017.19

TYG DIA MOUNT W2000 1 ชิ้น 5 วัน 735M125018032

฿ 100.00

TYG DIA MOUNT W2000 1 ชิ้น ขอราคา 1900M207431445

฿ 5,225.22

TYG DIA MOUNT W2000 1 ชิ้น 55 วัน 3500M2010043048

฿ 8,501.58

TYG DIA MOUNT W2000 1 ชิ้น 5 วัน 5900M2413059053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลายทั้งสอง เกลียว
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปตัววี สี สีดำ