(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำได้
· สอดคล้องกับกฎหมายการสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[โปรดอ้างอิงถึงหน้าต่อไปนี้ของแคตตาล็อก]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้ได้: เมตริก หน้า 325, นิ้ว หน้า 331
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | สกรูการเชื่อมต่อ | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ยาแนว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,029.32 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 33 วัน | NPT | 1/8 | 3.18 | 2.18 | - | ||
฿ 750.60 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 3.18 | 2.18 | - | ||
฿ 760.36 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 33 วัน | NPT | 1/8 | 4 | 2.5 | - | ||
฿ 902.81 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 33 วัน | NPT | 1/4 | 4 | 2.5 | - | ||
฿ 672.30 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/8 | 4 | 3 | - | ||
฿ 919.80 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | 3 | พร้อมซีล | ||
฿ 778.50 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/4 | 4 | 3 | - | ||
฿ 1,062.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | 3 | พร้อมซีล | ||
฿ 502.20 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/8 | 4 | 2.5 | - | ||
฿ 508.50 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | 2.5 | พร้อมซีล | ||
฿ 904.82 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | R | 1/4 | 4 | 2.5 | - | ||
฿ 610.20 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | 2.5 | พร้อมซีล | ||
฿ 966.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 1/8 | 6 | 4 | - | ||
฿ 975.60 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,109.70 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 1/4 | 6 | 4 | - | ||
฿ 1,119.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 960.30 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/8 | 6.35 | 3.95 | - | ||
฿ 1,103.40 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 6.35 | 3.95 | - | ||
฿ 966.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 1/8 | 8 | 6 | - | ||
฿ 1,109.70 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 1/4 | 8 | 6 | - | ||
฿ 827.10 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,141.20 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 3/8 | 8 | 6 | - | ||
฿ 1,150.20 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 972.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | NPT | 1/8 | 8 | 6 | - | ||
฿ 1,116.00 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | NPT | 1/4 | 8 | 6 | - | ||
฿ 1,134.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 8 | 6 | - | ||
฿ 1,353.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/4 | 10 | 8 | - | ||
฿ 1,362.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,409.40 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 3/8 | 10 | 8 | - | ||
฿ 1,418.40 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,658.70 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/2 | 10 | 8 | - | ||
฿ 1,668.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,353.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 1/4 | 10 | 7.5 | - | ||
฿ 1,362.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | - | - | 7.5 | พร้อมซีล | ||
฿ 1,409.40 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 3/8 | 10 | 7.5 | - | ||
฿ 1,418.40 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | 7.5 | พร้อมซีล | ||
฿ 1,658.70 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/2 | 10 | 7.5 | - | ||
฿ 1,668.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | 7.5 | พร้อมซีล | ||
฿ 1,347.30 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 9.53 | 6.35 | - | ||
฿ 1,440.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 9.53 | 6.35 | - | ||
฿ 1,646.10 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/2 | 9.53 | 6.35 | - | ||
฿ 1,440.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/4 | 12 | 9 | - | ||
฿ 1,449.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,440.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 3/8 | 12 | 9 | - | ||
฿ 1,449.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,602.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/2 | 12 | 9 | - | ||
฿ 1,611.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,440.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/4 | 12 | 10 | - | ||
฿ 1,449.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,440.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 3/8 | 12 | 10 | - | ||
฿ 1,602.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | R | 1/2 | 12 | 10 | - | ||
฿ 1,611.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 1,428.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/4 | 12.7 | 9.53 | - | ||
฿ 1,552.50 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 3/8 | 12.7 | 9.53 | - | ||
฿ 1,677.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | NPT | 1/2 | 12.7 | 9.53 | - | ||
฿ 2,401.20 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 3/8 | 16 | 13 | - | ||
฿ 2,410.20 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล | ||
฿ 2,582.10 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | 1/2 | 16 | 13 | - | ||
฿ 2,591.10 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | R | - | - | - | พร้อมซีล |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่องอ หมุน | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง