(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำได้
· สอดคล้องกับกฎหมายการสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
KFG2T0122-00 |
KFG2T0325-00 |
KFG2T0403-00 |
KFG2T0425-00 |
KFG2T0604-00 |
KFG2T0704-00 |
KFG2T0806-00 |
KFG2T0906-00 |
KFG2T1008-00 |
KFG2T1075-00 |
KFG2T1163-00 |
KFG2T1209-00 |
KFG2T1210-00 |
KFG2T1395-00 |
KFG2T1613-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,359.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.18 | 2.18 | ||
฿ 1,098.00 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 2.5 | ||
฿ 1,098.00 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 3 | ||
฿ 1,920.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 2.5 | ||
฿ 1,066.50 ฿ 888.71 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 4 | ||
฿ 1,353.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.35 | 3.95 | ||
฿ 1,247.40 ฿ 1,039.46 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | ||
฿ 1,353.60 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 6 | ||
฿ 1,820.70 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 1,820.70 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 7.5 | ||
฿ 2,799.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 9.53 | 6.35 | ||
฿ 2,070.00 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 9 | ||
฿ 2,070.00 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 10 | ||
฿ 3,267.90 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12.7 | 9.53 | ||
฿ 3,448.80 | SMC KFG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง