1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อินเสิร์ทฟิตติ้ง ซีรีส์ KF, นัทยูเนี่ยน KFN

อินเสิร์ทฟิตติ้ง ซีรีส์ KF, นัทยูเนี่ยน KFN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·น็อต ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย ชนิดหมุนได้ [วัสดุ]·C3604+C3771.

รหัสสินค้า
KFN-04
KFN-04-X2
KFN-06
KFN-06-X2
KFN-08
KFN-08-X2
KFN-10
KFN-10-X2
KFN-12
KFN-12-X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว ขนาด ท่อเหล็ก ข้อต่อฟิตติ้ง
(มิลลิเมตร)
ยาแนว

฿ 9.90

SMC MULTIREX VALVE 10 ชิ้น 3 วัน ไม่4-

฿ 14.40

SMC MULTIREX VALVE 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล4-

฿ 10.80

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน ไม่6มาตรฐาน

฿ 15.30

SMC MULTIREX VALVE 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล6-

฿ 11.70

SMC MULTIREX VALVE 10 ชิ้น 3 วัน ไม่8-

฿ 16.20

SMC MULTIREX VALVE 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล8-

฿ 14.40

SMC MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่10-

฿ 18.90

SMC MULTIREX VALVE 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล10-

฿ 18.00

SMC MULTIREX VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ไม่12-

฿ 23.40

SMC MULTIREX VALVE 10 ชิ้น 55 วัน ชุบผิวนิกเกิล12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน วัสดุ C3604+C3771
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ใช้ งานได้ มาตรฐาน