(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]·ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ แยก ของ ท่อ/ สายยาง ที่ เหล็กฉาก 90° ทั้งสองด้าน [วัสดุ]·C3604+C3771.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ แขนเสื้อ | รหัสของทรัสโก้ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน ใช้ งานได้ | ยาแนว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.40 | SMC KFT TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 4 | เรซิ่น | - | คลีนรูม | ไม่มี | ||
฿ 202.50 | SMC KFT TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | 5 | เรซิ่น | - | คลีนรูม | ไม่มี | ||
฿ 244.80 | SMC KFTU TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 10 | 6.5 | เรซิ่น | - | คลีนรูม | ไม่มี | ||
฿ 140.40 | AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 4 | 2.5 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 153.90 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 4 | 2.5 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 191.70 | SMC AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 4 | 2.5 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 338.09 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 4 | 2.5 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 135.90 | AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 6 | 4 | เรซิ่น | N/A | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 149.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 4 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 166.50 | FITTING | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 6 | 4 | ทองเหลือง | N/A | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 189.90 | SMC KFT TYPE | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 4 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 192.60 | SMC AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 8 | 6 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 220.50 | SMC KFT TYPE | 10 ชิ้น | 3 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | 6 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 154.80 ฿ 128.99 | AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 8 | 6 | เรซิ่น | N/A | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 173.70 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | 6 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 154.80 | AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 8 | 5 | เรซิ่น | N/A | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 173.70 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 8 | 5 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 261.90 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 10 | 7.5 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 460.77 | SMC KFT TYPE | 10 ชิ้น | 45 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 10 | 7.5 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 191.70 | AIR PIPING JOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 10 | - | เรซิ่น | N/A | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 214.20 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 10 | 7.5 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 191.70 | AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 10 | - | เรซิ่น | N/A | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 214.20 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 10 | 6.5 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 298.80 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ไม่ | 12 | 9 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 527.71 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 12 | 9 | ทองเหลือง | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 223.20 | AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 12 | 9 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 254.70 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 12 | 9 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 223.20 | AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 12 | 8 | เรซิ่น | N/A | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
฿ 254.70 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | 12 | 8 | เรซิ่น | - | มาตรฐาน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยน ทรงตัว T | วัสดุ | C3604+C3771 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง