(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ช่วง แรงบิด ที่อนุญาต 0.05 ถึง 1.00 / 1.01 ถึง 3.00 / 3.01 ถึง 5.00 · งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0.
คุณสมบัติ | ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n · m) | 1.01 ถึง 3.00 | OD ก(φ) | 28 | ความยาวรวม W(มิลลิเมตร) | 25.4 |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ตัด ทองเหลือง ฟรี | แรงบิด อนุญาต(n · m) | 1.7 | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 1.1 ถึง 3.0 |
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 1.3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 5000 | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 7.5 | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย(กก. · m2) | 155.5 × 10-8 | วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END1) | สกรูตัวหนอน |
วิธีการยึด เพลา (ฝั่ง END2) | แคลมป์ยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLXMLC-27-6X6 ในชุด ซีรีส์ MLXMLC ด้านข้าง / คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง