(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมาก การผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
·ขวดสุญญากาศที่ทนต่อแรงกระแทก / แรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
ความจุ(L) | 0.5 | ID D1(มิลลิเมตร) | 72.3 | ความสูง H1(มิลลิเมตร) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความสูง H2(มิลลิเมตร) | 178 | เปิด ข้อต่อเฟอร์รูล | 3S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSO-0.5 ในชุด สลักเกลียว สเตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง