(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· รถเข็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ พร้อม สต็อปเปอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
· รถเข็น เฉพาะด้าน สำหรับตู้คอนเทนเนอร์แบบ แบบตรง (ST / CTH / CTB / STB / SMA)
· ลูกล้อ คุณสมบัติ สต็อปเปอร์ สำหรับยึด รถเข็น เข้าที่
·ขนาด 30 ถึง 47 เป็นรถเข็นประเภท แผ่นเพลท น้ำหนักเบา เกิดจากการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (การประดิษฐ์)
·ขนาด 565 ถึง 77H เป็นประเภทที่เข้ามุมโดยเน้นที่ความแข็งแรง
· ล้อ ยูรีเทน ไนล่อน KMS จะไม่ทำให้อุปกรณ์หรือพื้น สเตนเลส เสียหายได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
KM-30 |
KM-33 |
KM-36 |
KM-39 |
KM-43 |
KM-47 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ภาชนะ บังคับ | ID (มิลลิเมตร) | ความสูง H1 (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง H2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ф (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,053.00 | NIO PRESSURE TANK | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 306 | 73 | 105 | 50 | 112 | ||
฿ 2,686.42 | NIO PRESSURE TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 33 | 335 | 73 | 105 | 50 | 112 | ||
฿ 3,678.51 | NIO PRESSURE TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 36 | 367 | 90 | 122 | 65 | 163 | ||
฿ 4,322.10 | NIO PRESSURE TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 39 | 394 | 90 | 122 | 65 | 163 | ||
฿ 4,687.03 | NIO PRESSURE TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 43 | 437 | 103 | 138 | 75 | 179 | ||
฿ 5,287.52 | NIO PRESSURE TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 47/47H | 477 | 103 | 138 | 75 | 179 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง