(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมาก การผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ จัดเก็บและปล่อยที่ มี แผง ฐานรอง/แผ่นรอง ลาดเอียง
·แผง ฐานรอง/แผ่นรอง ลาดไปในทิศทางที่มีการระบายสารออกทำให้สามารถระบายของเหลวออกได้เต็มที่
· พอร์ตเชื่อมต่อ ระบายอยู่ที่ พื้นผิว ด้านข้างของ ภาชนะ ทำให้สามารถกำหนดค่าท่อที่สั้นลงได้
· ซีล ทำด้วย ยางซิลิโคน และเป็นไปตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
·ผลิตด้วยความหนาของแผงเพียง t1.0 ถึง t2.0 ทำให้ มือจับ ได้ง่ายขึ้นเมื่อเคลื่อนย้ายหรือเมื่อทำความสะอาด ภาชนะ
·มุมด้านล่างโค้งมนทำให้สิ่งสกปรกสะสมได้ยาก
รหัสสินค้า |
---|
KTT-CTH-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,415.48 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ถังบรรจุสาร Open-Top | เครื่องกวน | ไม่มี | ความจุ(L) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
ID(มิลลิเมตร) | 300 | ความสูงภายใน(มิลลิเมตร) | 320 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KTT-CTH-30 ในชุด ภาชนะ ปิดผนึกแบบเรียวเดียว , ชนิด คลิป [KTT-CTH]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง