(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ภาชนะ สเตนเลส ที่สามารถใช้สำหรับการขนส่ง วัสดุ อันตรายได้ วัสดุ ปลอดภัย
· วัสดุ อันตรายหมายถึงชื่อ ผลิตภัณฑ์ ที่กำหนดโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
·วัสดุ ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ UN จำเป็นสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ
·โดยหลักการแล้วเหมาะสมสำหรับการขนส่งทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางอากาศหรือทางบก
·ใช้ PTFE ยางซิลิโคน และ ยาง Viton สำหรับ ปะเก็น
· 1 L และ 2 L เตรียมด้วยขวด สเตนเลส (แบบ ข้อต่อเฟอร์รูล )
[คุณสมบัติ]
· Class ภาชนะ: I (สัญลักษณ์ X)
· ความถ่วงจำเพาะ ของ ของไหล กักเก็บได้: 1.4 หรือน้อยกว่า
ชนิด | ถังบรรจุสาร Open-Top | เครื่องกวน | ไม่มี | ความจุ(L) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ID D1(มิลลิเมตร) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง