1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ปิดผนึก (ชนิด ก้านโยก ) CTL-565 (150 L) - 77H (500 L)

ภาชนะ ปิดผนึก (ชนิด ก้านโยก ) CTL-565 (150 L) - 77H (500 L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,377.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

[คุณสมบัติ]
·มีแถบ ก้านโยก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับการ กระบวนการซีล สุญญากาศที่เรียบง่าย
·ฝาปิดได้ ยึดอยู่กับที่ และทำให้อากาศเข้าได้ดีผ่านแถบ ก้านโยก และ ซีล
·ล้างง่ายและมีฝาปิดที่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้แถบ ก้านโยก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·ประเภทที่ปิดสนิทจะป้องกันไม่ให้เนื้อหาของภาชนะกระเด็นออกไปในขณะเดียวกันก็ป้องกันการบุกรุกของฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ จากภายนอก
· CTL-24 ถึง 47H เป็นภาชนะเปล่าที่วางซ้อนกันได้ (ปิดฝา)
· ซีล ผลิตโดยใช้ ยางซิลิโคน ตาม มาตรฐาน และเป็นไปตาม การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
CTL-565
CTL-565H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(L)
ความสูงภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 25,377.05

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 8 วัน 10150600

฿ 29,109.06

NIO OPEN TANK 1 ชิ้น 8 วัน 10200900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถังบรรจุสาร Open-Top เครื่องกวน ไม่มี ID(มิลลิเมตร) 565