(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีผลิตภัณฑ์ Nitto Kinzoku จำนวนมาก การผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ จัดเก็บที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวและการขนส่งผงและของเหลว ฯลฯ
·มาพร้อมกับฝาปิดเพื่อป้องกันการบุกรุกของฝุ่น ฯลฯ
·มี รถเข็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ สำหรับขนส่ง เฉพาะด้าน สำหรับการเคลื่อนย้าย
·มุมด้านล่างโค้งมนทำให้สิ่งสกปรกสะสมได้ยาก
รหัสสินค้า |
---|
ST-565 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,213.01 | NIO OPEN TANK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ถังบรรจุสาร Open-Top | เครื่องกวน | ไม่มี | ความจุ(L) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ID(มิลลิเมตร) | 565 | ความสูงภายใน(มิลลิเมตร) | 600 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-565 ในชุด ภาชนะ ทั่วไป (แบบ แบบมือจับ) ST-565 (150 L) ถึง 100H (1000 L)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง