(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์เหนี่ยวนำพร้อมตู้สวิตช์ UB Series จาก ORIENTAL MOTOR
- กล่องสวิตช์พร้อมตัวเก็บประจุและสวิตช์ในตัว
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ 1 เฟส 100 VAC, 1 เฟส 200 VAC และสามเฟส 200 VAC รวมถึงกำลังเอาต์พุต 5.5 ถึง 90 W
- สามารถเลือกขนาดหน้าแปลนสี่เหลี่ยมได้ตั้งแต่ 60 ถึง 90 มม.
- สามารถเลือกประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินได้ Impedance Protection หรือ Thermal Protector
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทมอเตอร์ | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ประเภทอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไป | มอเตอร์ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,040.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | UBM206-401 | ||
฿ 3,040.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | UBM206-402 | ||
฿ 6,610.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 60 | 6 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | - | ||
฿ 6,741.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 60 | 5.5 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | - | ||
฿ 3,040.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | UBM315-401 | ||
฿ 3,040.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | UBM315-402 | ||
฿ 6,281.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 70 | 15 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 6,371.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 70 | 14 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 3,106.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 1 เฟส | ไม่ | 100 ~ 200 | - | - | UBM425-401 | ||
฿ 3,106.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | - | ไม่ | - | - | - | UBM425-402 | ||
฿ 3,106.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 3 เฟส | ไม่ | 200 | - | - | UBM425-403 | ||
฿ 6,675.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 80 | 25 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 6,826.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 80 | 25 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 7,435.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 80 | 25 | 3 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 3,106.67 ฿ 2,335.59 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อื่น ๆ | - | - | - | 1 เฟส | ไม่ | 100 ~ 200 | - | - | UBM540-401 | ||
฿ 3,106.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 1 เฟส | ไม่ | 100 ~ 200 | - | - | UBM540-402 | ||
฿ 3,106.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 3 เฟส | ไม่ | 200 | - | - | UBM540-403 | ||
฿ 7,403.33 ฿ 4,980.22 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 35 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 7,555.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 35 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 7,555.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 40 | 3 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 3,140.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 1 เฟส | ไม่ | 100 ~ 200 | - | - | UBM560-501 | ||
฿ 3,140.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 1 เฟส | ไม่ | 100 ~ 200 | - | - | UBM560-502 | ||
฿ 3,140.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 3 เฟส | ไม่ | 200 | - | - | UBM560-503 | ||
฿ 8,223.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 60 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 8,435.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 60 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 8,435.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 60 | 3 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 3,140.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 1 เฟส | ไม่ | 100 | - | - | UBM590-501 | ||
฿ 3,140.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 1 เฟส | ไม่ | 200 | - | - | UBM590-502 | ||
฿ 3,140.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | อื่น ๆ | - | - | - | 3 เฟส | ไม่ | 200 | - | - | UBM590-503 | ||
฿ 9,011.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 90 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 9,253.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 90 | 1 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - | ||
฿ 9,253.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | [คลองเลื่อย] หน่วย มอเตอร์ | อุปนัย | 90 | 90 | 3 เฟส | เพลาขนาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ตัวป้องกันความร้อน | - |
กำลังโหลด …
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง