(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ ข้อต่อเฟอร์รูล คู่เหล่านี้ทำด้วย สเตนเลส SUS316 เพื่อให้การ ข้อต่อฟิตติ้ง เชื่อถือได้และปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
MCE46-01M |
MCE46-02M |
MCE68-02M |
MCE68-03M |
MCE810-02M |
MCE810-03M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,301.99 | LQS COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | PT1/8 | ||
฿ 1,301.99 | LQS COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | PT1/4 | ||
฿ 1,392.69 | LQS COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | PT1/4 | ||
฿ 1,477.35 | LQS COUPLING FOR SST PIPE | 3 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | PT3/8 | ||
฿ 1,652.71 | LQS COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | PT1/4 | ||
฿ 1,652.71 | LQS COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | PT3/8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | PT | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - ทิศทาง เกลียว | ประเภท ข้อต่องอ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง