(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลงกระแสสลับ ส่วนเพิ่มเติมที่ผลิตโดย บริษัท โคกาเนอิซึ่งได้รับการจัดอันดับสูงใน ส่วนประกอบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ญี่ปุ่น· อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ ปั๊มลม แบบตั้งโต๊ะAD-DPA
ชนิด | หม้อแปลงกระแสสลับ | แรงดันขาเข้า | AC100 ถึง 240 V | แรงดัน Output | 24 V DC |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-DPA ในชุด ชิ้นส่วนเพิ่มเติม หม้อแปลงกระแสสลับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง