1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดปะเก็นแผ่น【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SPARE BLADES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • V#CUTTER-P14000
  • ภาพ อ้างอิง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,165.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สำหรับรหัสสินค้า: V#CUTTER-P14000 มีจำหน่ายเฉพาะใบมีดคัตเตอร์ ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือแสนสะดวก ตัดปะเก็นหน้าแปลนที่ไซต์ก่อสร้างและหน้างานประกอบชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย

[คุณสมบัติ]
· มีสเกลวัดติดอยู่ที่ก้านเหล็ก ทำให้เลือกขนาดได้ง่ายและแม่นยำ
· ใช้ก้านเหล็กแบบแยกจำหน่าย (500 L) ที่ตัดปะเก็นแผ่นขนาดสูงสุดได้ 1,000 มม.
· เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานบำรุงรักษาและงานซ่อมแซมโรงงานเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานเหล็ก รวมถึงโรงงานประกอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ และงานเดินท่อ

รหัสสินค้า
V#CUTTER-P14000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,165.04

SPARE BLADES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องตัด ปะเก็น คลองเลื่อย เครื่องตัด บรรจุภัณฑ์ / หน่วยเดียว ยูนิตเดี่ยว ประเภทหน่วยเดียว ใบมีดสำรอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V#CUTTER-P14000 ในชุด เครื่องตัดปะเก็นแผ่น