(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ประตูชนิดอายุการใช้งานยาวนานโดยใช้ไมโครสวิตช์
[คุณสมบัติ]
· มีประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ โดยติดตั้งบนส่วนเปิดและปิด เช่น ประตูอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
· สวิตช์มีความจุมาก และอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากใช้สวิตช์พื้นฐานสำหรับสวิตช์แบบฝัง
รหัสสินค้า |
---|
1VAP2-6 V-15-1B6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 825.00 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | IP00 | - | 6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 15 | 20 | 66 | 75.4 | — | — | 1470 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1c | — | — | 14.7 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 125 / 250 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -25:: 80 | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | — |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1VAP2-6 V-15-1B6 ในชุด สวิตช์ประตู [1ZAP2 / 1VAP2]
รหัสสินค้า |
---|
1VAP2-1 |
1VAP2-2 |
1VAP2-6 |
1ZAP2 |
1ZAP2-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | โครงสร้างในการป้องกัน | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 642.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | IP00 | มากกว่า 10 | 4.4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 15 | 13.2 | 39.8 | 40.6 | — | — | 1760 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 17.6 | ||
฿ 578.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | IP00 | มากกว่า 10 | 4.4 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 15 | 12.7 | 46 | 40.6 | — | — | 1760 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 17.6 | ||
฿ 907.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | IP00 | มากกว่า 10 | 6 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 15 | 20 | 66 | 75.4 | — | — | 1470 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1a | — | — | 14.7 | ||
฿ 660.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | IP00 | มากกว่า 10 | 4.7 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | 15 | 19.5 | 34.9 | 79.6 | — | — | 2160 | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | 21.6 | ||
฿ 710.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง