(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดสายไฟด้วยขั้วต่อแบบย้ำชนิดกดเข้าด้วยกัน
· มีแบบพลันเจอร์และแบบก้านโยกให้เลือก ในกรณีที่หัวฉีด (แบบพลันเจอร์) มีระยะเคลื่อนที่ยาว 9 mm
· ช่วยประหยัดสายไฟและเวลาการทำงานด้วยขั้วต่อแบบย้ำชนิดกดเข้าด้วยกัน
· สวิตช์ข้อต่อฟิตติ้งเป็นชนิดสแนปสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· มีระยะเคลื่อนที่ยาว พร้อมโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์
รหัสสินค้า |
---|
D3D-111 |
D3D-121 |
D3D-131 |
D3D-211 |
D3DC-2 |
D3DC-3N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC (V) | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (℃) | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | ชีวิตเครื่องกล (10,000 ครั้ง) | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล (ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) | สีหน่วยการทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.00 | LimitSwitches | 100 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 ~ 250 | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -30~ 60 | - | Up to 2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 30 | 120 | 1/0.5 | 15 | 15.7 | 36.4 | — | — | 2000 | — | — | ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | — | — | — | — | — | (NC-OFF)13/(NO-ON)12 | — | — | 1c | — | — | 2.0 | - | ||
฿ 55.00 | LIMIT SWITCHES | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 ~ 250 | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -30~ 60 | - | Up to 2 | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 30 | 120 | 1/0.5 | 15 | 15.7 | 36.4 | — | — | 2000 | — | — | ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | — | — | — | — | — | (NC-OFF)13/(NO-ON) - | — | — | 1b | — | — | 2.0 | - | ||
฿ 39.00 ฿ 30.40 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | 125 ~ 250 | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | -30~ 60 | - | Up to 2 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 30 | 120 | 1/0.5 | 15 | 15.7 | 36.4 | — | — | 2000 | — | — | ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | — | — | — | — | — | (NC-OFF) - /(NO-ON)12 | — | — | 1a | — | — | 2.0 | - | ||
฿ 48.00 ฿ 35.20 | Limit Switches | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | 125 ~ 250 | - | - | -30~ 60 | - | Up to 2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [คานประตู] คานประตู | โลหะผสมทอง | 30 | 120 | 1/0.5 | 15 | 15.7 | 36.4 | — | — | 2000 | — | — | ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | — | — | — | — | — | (NC-OFF)13/(NO-ON)11.5 | — | — | 1c | — | — | 2.0 | - | ||
฿ 73.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 30 | - | -25~ 85 | UL / C-UL / CSA | Up to 1 | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | รีเวท | เงินบริสุทธิ์ | 10 | 30 | 0.1 | 8.5 | 12.1 | 19 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | - | 1b | - | - | 1 | สีดำ | ||
฿ 59.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 30 | - | -25~ 85 | UL / C-UL / CSA | Up to 1 | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | รีเวท | เงินบริสุทธิ์ | 10 | 30 | 0.1 | 8.5 | 12.1 | 19 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | - | - | 1a | - | - | 1 | สีดำ |
กำลังโหลด …
โครงสร้างในการป้องกัน | IP00 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง