(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์พื้นฐานที่ขายดีที่สุด มีความแม่นยำสูงและหลากหลาย
· พิกัดความจุสูงถึง 15 A ด้วยความเที่ยงตรงสูง ( มีความเที่ยงตรงในการทำซ้ำดี)
· สวิตช์พื้นฐานของไมโครสวิตช์ และมีความหลากหลายตามการใช้งาน เช่น แบบมาตรฐาน แบบแยกหน้าสัมผัส แบบหน้าสัมผัสซ่อมบำรุง
· Series สำหรับโหลดขนาดเล็กพิเศษอยู่ในรุ่นมาตรฐานด้วย
· ชนิดเทอร์มินัลของแม่พิมพ์ และฝาครอบป้องกันน้ำหยดใส่เทอร์มินัล พร้อมคุณสมบัติป้องกันน้ำหยด ยังมีให้เพื่อปกป้องให้ส่วนเทอร์มินัลปลอดภัย
รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 125 / 250 | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -25:: 80 | มาตรฐานที่ได้มา | UL / CSA |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP00 | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | Up to 8 | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 30 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 |
กระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 17.45 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 49.2 |
ประเภท กระแสไฟฟ้า | AC/DC | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | — | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน(mN / m) | 61300 to 78500 |
การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT(°) | — | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ลูกกลิ้งแบบกากบาท ชนิดปุ่มกด (ลูกกลิ้ง φ12.7 × 4.8/SUS) | สเปค ของ เทอร์มินอล | ขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู/บัดกรี (M4) |
ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | — | รูปแบบ มาตรฐาน | — | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | — |
ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) | — | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT(มิลลิเมตร) | 3.58 | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP(มิลลิเมตร) | 33.4±1.2 |
ความยาว สายไฟ(ม.) | — | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) | 1.8 | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | — |
รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ติดตั้งแผง | ประเภทรายละเอียด | แบบปกติ | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)(N) | 6.13 to 7.85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z-15EQ21-B ในชุด สวิตช์พื้นฐานทั่วไป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง