(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์แหล่งจ่ายไฟสำหรับประตูที่มีช่องว่างหน้าสัมผัสตั้งแต่ 3 มม. ขึ้นไป
· ยึดช่องว่างหน้าสัมผัส 3 มม. ขึ้นไป ที่ต้องใช้สำหรับสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ (รุ่นมาตรฐาน)
· คำนึงถึงความปลอดภัยโดยใช้โครงสร้างสปริงคืนสองชั้น และโครงสร้างการบังคับปลดล็อค
นอกจากนี้ยังมีกลไกล็อคแบบดึง เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงด้วย
· การใช้งานหลัก ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์อัตโนมัติ (เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์) และอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
D2D-1000 |
D2D-1001 |
D2D-1002 |
D2D-1100 |
D2D-1101 |
D2D-1102 |
D2D-2000 |
D2D-2100 |
D2D-3104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐานที่ได้มา | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน (mN / m) | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | ประเภทรายละเอียด | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) | รูปแบบ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.56 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | - | Up to 3 | - | ขั้ว คู่โยนคู่ | 16 | 13 | 33.6 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | (NC-OFF) 15.9 ± 0.4/(NO-ON) 12.7 ± 0.4 | 3 | 1a1b | การติดตั้งสกรู | รูปทรงมาตรฐาน | 2.94 | - | ||
฿ 255.00 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | - | - | - | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | 16 | 13 | 33.6 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | (NC-OFF)-/(NO-ON) 12.7 ± 0.4 | 3 | 1a | การติดตั้งสกรู | รูปทรงมาตรฐาน | - | - | ||
฿ 223.00 ฿ 134.00 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | - | Up to 3 | - | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | 16 | 13 | 33.6 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | (NC-OFF) 15.9±0.4/(NO-ON)- | 3 | 1b | การติดตั้งสกรู | รูปทรงมาตรฐาน | 2.94 | - | ||
฿ 342.00 ฿ 205.13 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | - | Up to 3 | - | ขั้ว คู่โยนคู่ | 16 | 21.2 | 31.7 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.3 | (NC-OFF) 11.9±0.4/(NO-ON) 8.7±0.4 | 3 | 1a | ติดตั้งแผง | รูปทรงมาตรฐาน | 2.94 | - | ||
฿ 216.00 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | การหมุน | - | UL / C-UL | - | Up to 3 | - | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | 16 | 21.2 | 31.7 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | (NC-OFF) 11.9±0.4/(NO-ON) 8.7±0.4 | 3 | 1a | ติดตั้งแผง | รูปทรงมาตรฐาน | 2.94 | ขั้วเดี่ยว แบบปกติเปิด | ||
฿ 339.00 ฿ 288.01 | LimitSwitches | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | - | Up to 3 | - | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | 16 | 21.2 | 31.7 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 | (NC-OFF) 11.9±0.4/(NO-ON)- | 3 | 1b | ติดตั้งแผง | รูปทรงมาตรฐาน | 2.94 | - | ||
฿ 263.55 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | - | มากกว่า 10 | 2 | ขั้ว คู่โยนคู่ | 10 | 21.2 | 31.7 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | (NC-OFF) 13.5±0.6/(NO-ON) 12.7±0.6 | 1 | 1a1b | การติดตั้งสกรู | ล็อคแบบดึง | 19.61 | - | ||
฿ 363.00 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | - | มากกว่า 10 | 2 | ขั้ว คู่โยนคู่ | 10 | 21.2 | 31.7 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | (NC-OFF) 9.5±0.6/(NO-ON) 8.7±0.6 | 1 | 1a1b | ติดตั้งแผง | ล็อคแบบดึง | 19.61 | - | ||
฿ 228.00 ฿ 126.43 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA / EN | [เรซิ่น] เทอร์โมพลาสติก | - | - | ขั้ว คู่โยนคู่ | 16 | 21.2 | 41.5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | (NO-ON) 8.7 ± 0.8 | 3 | 2a | ติดตั้งแผง | รูปทรงมาตรฐาน | - | - |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 250 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -25:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IEC IP40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทจุด หน้าสัมผัส | รีเวท | หน้าสัมผัส วัสดุ | เงินบริสุทธิ์ | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 300 | สเปค ของ เทอร์มินอล | #250 ขั้วต่อแบบแท็บ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง