(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลดการทำงานของสายไฟลงอย่างมากด้วยขั้วต่อคอนเนคเตอร์
· สามารถประหยัดสายไฟได้เนื่องจากมีคอนเนคเตอร์
· ข้อต่อสวิตช์ เป็นแบบประกอบเข้ากันได้พอดี
· ทิศทางข้อต่อฟิตติ้งเป็นแบบทำงานสองทางอิสระ
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 30 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -10:: 70 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | Up to 1 | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวปกติปิด | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | รีเวท |
หน้าสัมผัส วัสดุ | โลหะผสมทอง | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 100 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 60 |
กระแสไฟฟ้า(ก) | 0.1 | ประเภท กระแสไฟฟ้า | — | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | — |
แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน(mN / m) | — | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT(°) | — | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | — |
สเปค ของ เทอร์มินอล | ขั้วต่อเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | รูปแบบ มาตรฐาน | — | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | — |
ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) | — | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT(มิลลิเมตร) | — | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP(มิลลิเมตร) | 0.52 to 2.35 |
ความยาว สายไฟ(ม.) | — | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) | — | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | 1b |
รูป รูปแบบ ติดตั้ง | — | ประเภทรายละเอียด | ชนิดการทำงานแบบสองทิศทาง | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)(N) | 0.49 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D2X-C ในชุด สวิตช์ตรวจจับประเภทคอนเนคเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง