(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถยึดได้ด้วยสกรู 1 ตัว ชนิดซีลยังเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงด้วย
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดอยู่กับที่ด้วยสกรู M4 หนึ่งตัว
· มีก้านสวิตช์แบบตรึงอยู่กับที่ ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
· อุปกรณ์เสริมสายนำปลอดสารตะกั่ว โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
D2FW-G073M |
D2FW-G273M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส วัสดุ | กระแสไฟฟ้า (ก) | ประเภท กระแสไฟฟ้า | ทิศทางการหมุนของ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | การเคลื่อนไหวจนกระทั่งการทำงาน PT (°) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | สเปค ของ เทอร์มินอล | ก้านโยก ยึด ตำแหน่ง | รูปแบบ มาตรฐาน | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ความยาว สายไฟ (ม.) | โครงสร้างการ หน้าสัมผัส / สเปค | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.00 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | โลหะผสมทอง | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1a | สำหรับไมโครโหลด | ||
฿ 258.00 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขั้ว เดี่ยว วาล์วปรกติเปิด | โลหะผสมเงิน | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1a | สำหรับโหลดทั่วไป |
กำลังโหลด …
รูปทรง เครื่องตรวจจับ | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ใบไม้ | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -40:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ(N) | Up to 3 |
ประเภทจุด หน้าสัมผัส | คานประตู | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 30 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 8 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 13.5 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 23.5 |
แรงบิด จำเป็นสำหรับการใช้งาน(mN / m) | 2450 | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT(มิลลิเมตร) | 1.0 | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP(มิลลิเมตร) | 11.5±2 |
ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) | 0.25 | รูป รูปแบบ ติดตั้ง | การติดตั้งสกรู | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข)(N) | 2.45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง