(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์บานพับประตูนิรภัยขนาดกะทัดรัด ประกอบด้วย เรซิ่น และรองรับการลดพื้นที่ของเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
D4NH-1AAS |
D4NH-1ABC |
D4NH-1BAS |
D4NH-1BBC |
D4NH-2AAS |
D4NH-2ABC |
D4NH-2BAS |
D4NH-2BBC |
D4NH-4AAS |
D4NH-4BAS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐานที่ได้มา | มุม ในการเปลี่ยน PT (องศา) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ขนาดท่อร้อยสาย | สเปค ของ เทอร์มินอล | ประเภทรายละเอียด | OD | ทิศทางการดำเนินงาน | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค สวิตช์ แบบฝัง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | ประเภท สวิตช์ ประตู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,857.00 ฿ 1,586.06 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 6 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 31.5 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | Pg13.5 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลา | ø 12.5 | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 1NC/1NO | - | - | - | - | ||
฿ 1,846.00 ฿ 1,579.07 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 37.9 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | Pg13.5 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดคันโยกแขน | — | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 1NC/1NO | - | - | - | - | ||
฿ 1,846.00 ฿ 1,579.07 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 31.5 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | Pg13.5 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลา | ø 12.5 | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 2NC | - | - | - | - | ||
฿ 1,846.00 ฿ 1,579.07 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 37.9 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | Pg13.5 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดคันโยกแขน | — | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 2NC | - | - | - | - | ||
฿ 2,590.00 ฿ 2,219.89 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 31.5 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | G1/2 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลา | ø 12.5 | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 1NC/1NO | - | - | - | - | ||
฿ 3,047.00 ฿ 1,726.73 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 37.9 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | G1/2 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดคันโยกแขน | — | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 1NC/1NO | - | - | - | - | ||
฿ 1,846.00 ฿ 1,118.86 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 31.5 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | G1/2 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลา | ø 12.5 | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 2NC | - | - | - | - | ||
฿ 1,846.00 ฿ 1,579.07 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทแขนกล้อง | มาตรฐาน / ทนความเย็น | - | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 37.9 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | G1/2 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดคันโยกแขน | — | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 2NC | - | - | - | - | ||
฿ 1,846.00 ฿ 1,579.07 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 31.5 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | M20 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลา | ø 12.5 | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 1NC/1NO | - | - | - | - | ||
฿ 1,846.00 ฿ 1,579.07 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท ก้านโยก หมุน (เพลา เท่านั้น) | มาตรฐาน / ทนความเย็น | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง | EN | 7-19 | ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่ | 125 V DC / 250 V DC | 2.5 | 31 | 31.5 | 82.5 | ชนิดด้านข้าง / ชนิดพลันเจอร์ | 0.15 | M20 | ชนิดขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู | ชนิดท่อร้อยสายเดี่ยว ชนิดเพลา | ø 12.5 | การทำงานแบบช้า (รวมการทำงานเปิดวงจรโดยตรง) | 2NC | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 70 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 100 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง