1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ประตูนิรภัย [D4BS]

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บล็อกวงจรอุปกรณ์ควบคุมโดยการเปิดหน้าสัมผัสโดยตรงโดยใช้กุญแจการทำงานเฉพาะเมื่อเปิดประตูป้องกัน เช่นสำหรับเครื่องมือกล

[คุณสมบัติ]
· ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EN (TÜV) ได้รับเครื่องหมาย CE
· รับรองโดย UL, CSA
· เปิดหน้าสัมผัสสวิตช์ในเวลาที่เปิดฝาครอบป้องกัน โดยใช้กลไกเปิดโดยตรง (เฉพาะด้านหน้าสัมผัส NC)
· ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EN แสดงโดยเครื่องหมายที่สวิตช์
· ป้องกันการทำงานผิดพลาดและการทำงานปลอมโดยใช้กุญแจการทำงานเฉพาะ
· ช่วงอุณหภูมิกว้าง -40 ถึง + 80°C
· โครงสร้างป้องกันของกล่องสวิตช์ผ่านการรับรองโดย IP67 (EN60947-5-1)

รหัสสินค้า
D4BS-1AFSSALE
D4BS-2AFSSALE
D4BS-4AFSSALE
D4BS-15FSSALE
D4BS-25FSSALE
D4BS-45FSSALE
D4BS-K1SALE
D4BS-K2
D4BS-K3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เครื่องตรวจจับ สิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ได้มา แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ
(N)
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด TT
(มิลลิเมตร)
ประเภทการ หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเปค สายไฟ รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ ไฟแสดงสถานะ การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP
(มิลลิเมตร)
แรงบิด จำเป็นสำหรับการทำงานของ
(n · m)
วัสดุ ยาง ( เครื่องกวาดตะกอน) รูปทรง กล่อง ขนาดท่อร้อยสาย สเปค ของ เทอร์มินอล ประเภทรายละเอียด ระบบ ติดตั้ง ทิศทางการดำเนินงาน ชนิดลูกกลิ้ง รูปแบบ หน้าสัมผัส สเปค สวิตช์ แบบฝัง พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC ประเภท สวิตช์ ประตู

฿ 2,345.00

฿ 1,407.23

LimitSwitches 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN19.6110±523ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC1040 -0/+141111.5Pg13.5ขั้วต่อสายดิน (พร้อมสกรู)ลูกล้อด้านหน้าการทำงานแบบช้า2NC---

฿ 2,078.00

฿ 1,558.29

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN19.6110±523ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC1040 -0/+141111.5G1/2ขั้วต่อสายดิน (พร้อมสกรู)ลูกล้อด้านหน้าการทำงานแบบช้า2NC---

฿ 2,067.00

฿ 1,772.04

SAFETIES 1 ชิ้น 45 วัน -มาตรฐานTUV / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / CSA / EN-----------------M20 (ชนิด 1 ท่อร้อยสาย)-ตัวเครื่องรองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)---หน้าสัมผัส 2NC (การทำงานแบบช้า)120 / 240 / 480 / 600สวิตช์ประตู

฿ 1,964.00

฿ 1,471.43

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN19.6110±523ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC1040 -0/+141111.5Pg13.5ขั้วต่อสายดิน (พร้อมสกรู)ลูกล้อด้านหน้าการทำงานแบบช้า1NC/1NO---

฿ 1,904.00

฿ 1,427.62

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] กุญแจมาตรฐาน / ทนความเย็นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN19.6110±523ฉนวนกันความร้อน ร่วม กัน โยนคู่AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC1040 -0/+141111.5G1/2ขั้วต่อสายดิน (พร้อมสกรู)ลูกล้อด้านหน้าการทำงานแบบช้า1NC/1NO---

฿ 1,893.00

฿ 1,621.92

SAFETIES 1 ชิ้น 45 วัน -มาตรฐานTUV / UL / C-UL / CE / GB (CCC) / CSA / EN-----------------M20 (ชนิด 1 ท่อร้อยสาย)-ตัวเครื่องรองรับการติดตั้ง 4 ทิศทาง (เมื่อจัดส่งจะอยู่ในทิศทางด้านหน้า)---หน้าสัมผัส 1NC/1NO (การทำงานแบบช้า)120 / 240 / 480 / 600สวิตช์ประตู

฿ 255.00

฿ 191.45

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน / ทนความเย็นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN----AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC10262078.7บอดี้หลักของกุญแจการทำงานติดตั้งในแนวนอน----

฿ 255.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน / ทนความเย็นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN----AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC10262053.7บอดี้หลักของกุญแจการทำงานติดตั้งในแนวตั้ง----

฿ 825.00

OMRON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน / ทนความเย็นTUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN----AC100 / 125 V / มากกว่า 300 V AC104037.880.7บอดี้หลักของกุญแจการทำงานชนิดปรับได้ (ทิศทางแนวนอน)----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวเครื่อง หลัก มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) 100 เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) 30