• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Compact Insertion Switch

Compact Insertion Switch

Compact and high accuracy seal switch

[Features]
· Compact and high accuracy seal switch with high durability of 10 million times or more, and high repeatability due to built-in micro switch.
· Fitting pitch same as Z type.
· Power required for operation (OF) is less as compared to the general limit switch.
· Operation display convenient for maintenance and inspection is also available.
· Approve by EN(TÜV), UL, CCC

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
ZC-Q55-L
ZC-Q55-L4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
Mechanical Operation Frequency
(times/min or Less)
Indicator Light
3 Day(s) or more -10~80120Neon Lamp
Same day -10~80120LED

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Detector Shape Plunger Type Main Body Size Small Environment Standard
Plunger Shape Type Panel Mounted Plunger Force Required for Push Side O.F.(N) 11.8 Contact Type Single Pole Double Throw
Rated Operating Voltage(V) DC30V or Less / DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V Details Type Caster Mounting system Panel-mounted / side-mounted