• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Steel Roller Conveyor RZ Series (RZ-7642N) Diameter ø76.3 × Width 100 - 1000

Steel Roller Conveyor RZ Series (RZ-7642N) Diameter ø76.3 × Width 100 - 1000

[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø76. 3. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

RZ-7642N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100-1000/1][W*,​W-,​WX][100,​150,​200,​300]P

Part Number
RZ-7642N-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100-1000/1][W*,​W-,​WX][100,​150,​200,​300]P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Roller Strength
(N / 1pc.)
Specifications Machine Length L
(mm)
10 Day(s) or more 100 ~ 1000100 ~ 300null~9000Standard500 ~ 3000

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 76.3 Roller Thickness t(mm) 4.2
Application For transporting small items / Medium Load / Heavy Load Frame Type Straight Roller Type Straight
Frame Material Steel Frame Surface Treatment ZAM Plating Roller Surface Treatment No
Machine Height H(mm) 100