(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้งเหล็ก การชุบผิวพิเศษทนต่อการกัดกร่อน ⌀57. 2. ความยาวของสายพานลำเลียง 500 ถึง 3,000 มม. ในหน่วย 10 มม. ความกว้างของลูกกลิ้ง 100 ถึง 1,000 มม. สามารถระบุได้
รหัสสินค้า |
---|
RZ-5726-[500-3000/10][L*,L-,LX][100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK CONVEYOR RZ-5726 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ~ 1000 | 75 ~ 200 | 500 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 57.2 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง / โหลดหนัก | ประเภท เฟรม | แบบตรง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | การชุบผิว ZAM | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | Hot Zinc Plating |
เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 100 | ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | null::9000 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง