(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ผลิตภัณฑ์ ใหม่]ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า การชุบผิว พิเศษที่ทนต่อ การกัดกร่อนø48.6ความยาว สายพานลำเลียง 500 ถึง 3,000 มม. ในหน่วย 10 มม. ความกว้างของ โรเลอร์ 100 ถึง 1,000 มม. สามารถระบุได้
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ø48.6ความหนาของผนัง สายยาง t3.5 พร้อมความต้านทานการกระแทกที่ดีขึ้นและช่วง โรเลอร์ ต่ำสุด P75
·ความกว้างของ โรเลอร์ (ขนาดเกลียว) 100W ถึง 1,000W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. ตาม มาตรฐานโรเลอร์ นี้สามารถผลิตในขนาดที่ไม่ได้ มาตรฐาน
· ตลับลูกปืน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฟรม คุณภาพสูงพร้อม แผ่นเหล็กกล้า จุ่มร้อนที่ทนต่อ การกัดกร่อน สูง
รหัสสินค้า |
---|
RZ-4832-[500-3000/10][L*,L-,LX][100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000][W*,W-,WX][75,100,150,200]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง โรเลอร์ W (มิลลิเมตร) | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | เครื่องจักร ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK CONVEYOR RZ-4832 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 1000 | 75 ~ 200 | 500 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) | 48.6 | ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | ประเภท เฟรม | แบบตรง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | การชุบผิว ZAM | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ |
เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) | 95.8 | ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) | null::2400 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง