1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้งเหล็ก ซีรี่ส์ RZ (RZ-1912P) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀19.1 × กว้าง 100 - 500

MAK CONVEYOR RZ-1912P

สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้งเหล็ก ซีรี่ส์ RZ (RZ-1912P) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀19.1 × กว้าง 100 - 500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ผลิตภัณฑ์ใหม่] สายพานลำเลียง แบบลูกกลิ้งเหล็ก การชุบผิวพิเศษทนต่อการกัดกร่อน ⌀19.1. ความยาวของสายพานลำเลียง 500 ถึง 3,000 มม. ในหน่วย 10 มม. ความกว้างของลูกกลิ้ง 100 ถึง 500 มม. สามารถระบุได้

[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง คือ ⌀19.1 และช่วงระยะห่างลูกกลิ้งต่ำสุดคือ P20
· ความกว้างลูกกลิ้ง (ระบุ) 100W ถึง 500W โดยเพิ่มขึ้นทีละ 50 มม. ตามมาตรฐาน ลูกกลิ้งนี้ สามารถผลิตได้ในขนาดที่นอกเหนือจากสแตนดาร์ด
· เฟรมรุ่นประหยัด พร้อมตลับลูกปืนแบบกดอัด และแผ่นเหล็กจุ่มร้อน ที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง

รหัสสินค้า
RZ-1912P-[500-3000/10][L*,​L-,​LX][100-500/1][W*,​W-,​WX][20,​25,​30]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง โรเลอร์ W
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์ P
(มิลลิเมตร)
เครื่องจักร ยาว
(มิลลิเมตร)

-

MAK CONVEYOR RZ-1912P 1 ชิ้น 9 วัน 100 ~ 50020 ~ 30500 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 19.1 ความหนาของ โรเลอร์ t(มิลลิเมตร) 1.2
การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก ประเภท เฟรม แบบตรง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง
วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว เฟรม การชุบผิว ZAM กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ Hot Zinc Plating
เครื่องจักร สูง H(มิลลิเมตร) 61.5 ความแข็งแรงของ โรเลอร์(N / 1 ชิ้น) ::300 สเปค มาตรฐาน