1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TAC ปล่อยสะอาด

TAC ปล่อยสะอาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยาง สำหรับรถสุขาภิบาลการ การออกแบบ เฉพาะสำหรับการปลดปล่อยช่วยให้การทำงานใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงานราบรื่น

รหัสสินค้า
24108-65-50
24108-75-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) OD
(Ø)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(MPa)
ความยาว
(ม.)

-

TTK RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 6578.58002 1/20.450

-

TTK RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 7592.890030.3550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ คุณสมบัติอื่น ๆ
วัสดุ สายยาง พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีดำ
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) -10 to 60 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) -10 to 50 รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ สำหรับยานพาหนะสุขาภิบาลเท่านั้นปล่อย สายยาง