(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

G-TRAN Series, Atmospheric Pressure Pirani Vacuum Gauge SW1 & ISG1 Package

G-TRAN Series, Atmospheric Pressure Pirani Vacuum Gauge SW1 & ISG1 Package

An atmospheric Pirani vacuum gauge for which wide range measurement from atmospheric pressure to 5x10-2Pa is possible, the SW1 & ISG1 package.
A highly corrosion resistant platinum wire is used in filament materials so it is applicable to all vacuum equipment.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
SW1-ISG1-24V
SW1-ISG1-100V
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
Operating Humidity Range
(%)
Power Supply Voltage
8 Day(s) 10~4015~80DC24V
14 Day(s) 10~4015~80AC100〜240V

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pressure Sensor Sensor, Monitor Structure Separate Type, Connector Joint Measured pressure range(Pa) 5.0×10-2~1.0×10+5
External Dimension W×D×H(mm) Control: 48×96×70 / Sensor Unit: 70×46×28 Specifications DIN Standard Specifications Control Output Signal 3 set points
Serial Communication Specifications RS485 Operating Temperature Range(℃) 10~40 Display Digital
Probe SWP-16 Set point 3 points Probe mount type NW16