• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Sanitary Fittings Union Parts MS welding Screw Sheet

Sanitary Fittings Union Parts MS welding Screw Sheet

Materials: SUS304, SUS316L; nominal diameters: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Type: Fittings

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
MS-S1-10S
MS-S1-15S
MS-S1-20S
MS-S1-25S
MS-S1-30S
MS-S1-40S
MS-S3-10S
MS-S3-15S
MS-S3-20S
MS-S3-25S
MS-S3-30S
MS-S3-40S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSRange of Nominal Outside Diameter Fitting Material Nominal Diameter Length L
(mm)
8 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS3041S21
8 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS3041.5S21
8 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS3042S21
8 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS3042.5S21
8 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS3043S21
8 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS3044S27.5
8 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS316L1S21
8 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS316L1.5S21
8 Day(s) or more 101.0S~2.0SSUS316L2S21
8 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS316L2.5S21
8 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS316L3S21
8 Day(s) or more 102.5S~4.5SSUS316L4S27.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Fitting Shape Straight Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Screw
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Weld-On Dia., Center Equal Dia. / concentric