(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: SUS316L,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 1/2B (15 A),1/4B (8 A)
·ประเภท: ฟิตติ้ง
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาครอบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 1 / 4B (8a) ถึง 1 / 2B (15 A) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS316L | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | 1/2B(15A) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFB-S3-15A ในชุด ข้อต่อท่ออุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนขนาดเล็ก MFB ข้อต่อเฟอร์รูลแบบซ่อนมุม ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง