(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: SUS304,SUS316L เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว: 1/2B (15 A),1/4B (8 A),3/8B (10 A)
·ประเภท: แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
2H-M-8A |
2H-M-10A |
2H-M-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 981.29 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1/4B(8A) | ||
฿ 981.29 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3/8B(10A) | ||
฿ 981.29 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1/2B(15A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แคลมป์ยึด | วัสดุ แคลมป์ยึด | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง