1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ส่วน ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อ สุขาภิบาล FS ข้อต่อเฟอร์รูล เชื่อม (ขนาดสุขภัณฑ์)

ส่วน ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อ สุขาภิบาล FS ข้อต่อเฟอร์รูล เชื่อม (ขนาดสุขภัณฑ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 464.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กฎอนามัยตามมาตรฐาน ISO ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.

รหัสสินค้า
FS-S1-10S
FS-S1-15S
FS-S1-20S
FS-S1-25S
FS-S1-30S
FS-S1-40S
FS-S3-10S
FS-S3-15S
FS-S3-20S
FS-S3-25S
FS-S3-30S
FS-S3-40S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว

฿ 521.42

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3041S

฿ 464.90

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3041.5S

฿ 564.77

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS3042S

฿ 819.10

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS3042.5S

฿ 961.94

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS3043S

฿ 1,278.19

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS3044S

฿ 819.10

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L1S

฿ 672.77

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L1.5S

฿ 819.10

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0SSUS316L2S

฿ 1,124.52

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS316L2.5S

฿ 1,251.87

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS316L3S

฿ 1,834.06

CNS SANITARY FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5SSUS316L4S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) ข้อต่อเฟอร์รูล
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) เชื่อม-On เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน / ร่วมศูนย์ ความยาว L(มิลลิเมตร) 21

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีสินค้าที่สอดคล้องมาตรฐานต่างประเทศหรือไม่?
ตอบ: เรามี SMS, 3A, DIN และสินค้ามาตรฐานอื่นๆ โปรดติดต่อเราและแจ้งสินค้ามาตรฐานที่ท่านต้องการ