(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กฎการบังตาสำหรับท่อก๊าซ ISO
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ สอดคล้องกับ สเตนเลส 304
· มุม ข้อต่อเฟอร์รูล หน้าแปลน: 20°.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร สเตนเลส ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
FB-S1-20A |
FB-S1-25A |
FB-S1-40A |
FB-S1-50A |
FB-S1-65A |
FB-S1-80A |
FB-S1-100A |
FB-S1-125A |
FB-S1-150A |
FB-S1-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 631.35 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) ถึง 1 1 / 4B (32 A) | 3/4B(20A) | ||
฿ 631.35 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 / 4B (20 A) ถึง 1 1 / 4B (32 A) | 1B(25A) | ||
฿ 740.13 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 2B (40 A) ถึง 2 1 / 2B (65 A) | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 991.74 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 2B (40 A) ถึง 2 1 / 2B (65 A) | 2B(50A) | ||
฿ 1,194.97 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 / 2B (40 A) ถึง 2 1 / 2B (65 A) | 2 1/2B(65A) | ||
฿ 1,288.65 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | 3B(80A) | ||
฿ 2,356.26 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | 4B(100A) | ||
฿ 3,204.39 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | 5B(125A) | ||
฿ 4,414.45 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | 6B(150A) | ||
฿ 6,373.84 | CNS SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3B (80 A) ถึง 8B (200 A) | 8B(200A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาครอบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง