(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: SUS304,SUS316L;เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว: 1S,1.5S,2S,2.5S,3S,4S
·ประเภท: ฟิตติ้ง
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | เชื่อม-On |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 1.0S ถึง 2.0S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน / ร่วมศูนย์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว | 2S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EL-WS1-20S ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง EL-W รอย 90° ข้อต่องอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง