(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เกลียว ทรงเรียว ที่ด้าน เต้าเสียบ (rc) เกลียว แบบตรง ที่ด้าน เต้ารับ (G) เหมาะสำหรับ วาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง เกจวัดความดัน
· มี มือจับ ผีเสื้อเป็นอุปกรณ์เสริม
· ตัวเครื่อง เครื่องชิ้นเดียว พอร์ตลดขนาด
·วัสดุหลัก: สเตนเลส 316. วัสดุที่นั่ง: PTFE. รองรับการใช้งาน กับของเหลวต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นหัวไก่ได้โดยการขันส เกจวัดความดัน โดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
CSG-P-GS2-8 |
CSG-P-GS2-8-T |
CSG-P-GS2-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว ท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | มือจับ รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 912.00 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | [อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค | ||
฿ 912.00 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | มือจับ ปีก | ||
฿ 977.42 | CNS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | [อื่น ๆ] ที่ มือจับ ล็อค |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | พอร์ตลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
วัสดุ เบาะ | ใหม่ PTFE | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง