(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ สวมเร็วแบบสัมผัสเดียวพร้อม เกลียวนอก ในด้านหนึ่ง ผลิตตาม มาตรฐาน US MIL AA-59326/1998 (MIL-C-27487-1992)
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ประกอบด้วย สเตนเลส (SCS14A) อะลูมิเนียม และ บรอนซ์
· สามารถใช้กับของเหลวต่างๆ เช่น ของเหลว ก๊าซ และผง
· มีชิ้นส่วนเสริมและ ปะเก็น ให้เลือกมากมาย
· สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายโดยใช้ ก้านโยก ที่ติดอยู่กับ ข้อต่อ และไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใดๆ
· ปะเก็น ภายในป้องกันการรั่วไหล ของไหล และรักษา ข้อต่อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ การผลิตเหล็ก ยา และการขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
AL-B15 |
AL-B20 |
AL-B25 |
AL-B32 |
AL-B40 |
AL-B50 |
AL-B65 |
AL-B80 |
AL-B100 |
BC-B15 |
BC-B20 |
BC-B25 |
BC-B32 |
BC-B40 |
BC-B50 |
BC-B65 |
BC-B80 |
BC-B100 |
SUS-B15 |
SUS-B20 |
SUS-B25 |
SUS-B32 |
SUS-B40 |
SUS-B50 |
SUS-B65 |
SUS-B80 |
SUS-B100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 822.58 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 1/2B(15A) | ||
฿ 898.45 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 3/4B(20A) | ||
฿ 934.84 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 1B(25A) | ||
฿ 1,029.68 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 1 1/4B(32A) | ||
฿ 1,045.55 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 1,062.19 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 2B(50A) | ||
฿ 1,422.97 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 2 1/2B(65A) | ||
฿ 1,892.90 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 3B(80A) | ||
฿ 2,821.55 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | อะลูมิเนียม | 4B(100A) | ||
฿ 1,265.03 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 1/2B(15A) | ||
฿ 1,328.13 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 3/4B(20A) | ||
฿ 1,422.97 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 1B(25A) | ||
฿ 1,739.23 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 1 1/4B(32A) | ||
฿ 1,802.32 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 2,173.16 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 2B(50A) | ||
฿ 3,250.45 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 2 1/2B(65A) | ||
฿ 4,643.61 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 3B(80A) | ||
฿ 6,382.86 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | บรอนซ์ | 4B(100A) | ||
฿ 1,676.90 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 1/2B(15A) | ||
฿ 1,738.45 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 3/4B(20A) | ||
฿ 1,840.65 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 1B(25A) | ||
฿ 2,794.06 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 1 1/4B(32A) | ||
฿ 2,233.55 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 1 1/2B(40A) | ||
฿ 2,741.42 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 2B(50A) | ||
฿ 4,923.05 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 2 1/2B(65A) | ||
฿ 6,416.18 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 3B(80A) | ||
฿ 9,560.63 | CNS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเตนเลส (SCS14A) | 4B(100A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / อาหาร·อุปกรณ์เครื่องดื่ม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง