(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แบริ่งลูกสูบทำจากฟีนอลิกเรซิ่นแบบสอดผ้า ทนต่อพิกัดน้ำหนักได้ดีเยี่ยม
· ป้องกันการชะงักและการกะเทาะของลูกสูบโดยการยึดเข้ากับร่อง
· มักใช้กับกระบอกสูบไฮดรอลิกต่ำและกระบอกสูบนิวเมติก
[การใช้งาน]
· กระบอกไฮดรอลิกมาตรฐาน
· กระบอกไฮดรอลิกต่ำ
· กระบอกลม-น้ำ
รหัสสินค้า |
---|
SWA-20 |
SWA-25 |
SWA-30 |
SWA-32 |
SWA-35 |
SWA-40 |
SWA-45 |
SWA-50 |
SWA-55 |
SWA-60 |
SWA-63 |
SWA-65 |
SWA-70 |
SWA-75 |
SWA-80 |
SWA-85 |
SWA-90 |
SWA-95 |
SWA-100 |
SWA-120 |
SWA-125 |
SWA-140 |
SWA-150 |
SWA-160 |
SWA-180 |
SWA-200 |
SWA-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.60 ฿ 161.64 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 17 | 3 | ||
฿ 283.33 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 22 | 3 | ||
฿ 276.08 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 27 | 4 | ||
฿ 257.28 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 29 | 4 | ||
฿ 257.28 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 32 | 4 | ||
฿ 263.11 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 36 | 5 | ||
฿ 286.91 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 41 | 5 | ||
฿ 286.91 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 46 | 5 | ||
฿ 349.20 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 51 | 5 | ||
฿ 349.20 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 56 | 6 | ||
฿ 395.88 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 63 | 59 | 6 | ||
฿ 381.24 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 61 | 6 | ||
฿ 381.24 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 66 | 6 | ||
฿ 381.24 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 71 | 6 | ||
฿ 345.31 ฿ 214.02 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 76 | 8 | ||
฿ 520.93 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 85 | 81 | 8 | ||
฿ 520.93 ฿ 276.93 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 86 | 8 | ||
฿ 520.93 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 95 | 91 | 8 | ||
฿ 520.93 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 95 | 10 | ||
฿ 548.38 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 115 | 10 | ||
฿ 587.61 ฿ 325.65 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | 120 | 10 | ||
฿ 730.23 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | 134 | 15 | ||
฿ 804.72 ฿ 432.13 | PACKING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 144 | 15 | ||
฿ 899.55 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 154 | 15 | ||
฿ 887.93 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 174 | 15 | ||
฿ 1,431.76 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 194 | 20 | ||
฿ 1,869.65 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | 244 | 20 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกสูบ | วัสดุ | ผ้า ฟีนอล แทรก (PB201) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง