1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สำหรับนิวเมติก] ปะเก็น GLY

[สำหรับนิวเมติก] ปะเก็น GLY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 138.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระบวนการซีลทั้งลูกสูบและก้านสำหรับกระบอกสูบนิวเมติก
· ไม่สามารถใช้หล่อลื่นกระบอกสูบได้ เนื่องจากมีไว้สำหรับชิ้นส่วนที่ไม่ได้หล่อลื่น
[การใช้งาน]
· กระบอกสูบมาตรฐาน

รหัสสินค้า
GLY-20F
GLY-22.4F
GLY-25F
GLY-28
GLY-30SALE
GLY-30F
GLY-40F
GLY-50F
GLY-53F
GLY-60SALE
GLY-60F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ID
(Ø)
วัสดุ สเปค ความกว้าง H
(มิลลิเมตร)

฿ 640.66

SKG PACKING 1 ชิ้น 10 วัน 2820[ยางฟลูออโร] FKM (RF905)สำหรับทนความร้อน5

฿ 818.44

SKG PACKING 1 ชิ้น 10 วัน 3022.4[ยางฟลูออโร] FKM (RF905)สำหรับทนความร้อน5

฿ 1,165.54

SKG PACKING 1 ชิ้น 10 วัน 3325[ยางฟลูออโร] FKM (RF905)สำหรับทนความร้อน5

฿ 138.58

PACKING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3628[ยางไนไตรล์ ผสมพิเศษ] ยาง S-Kid (RK701)มาตรฐาน5

฿ 157.94

฿ 95.98

PACKING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4030[ยางไนไตรล์ ผสมพิเศษ] ยาง S-Kid (RK701)มาตรฐาน6

฿ 1,165.54

SKG PACKING 1 ชิ้น 10 วัน 4030[ยางฟลูออโร] FKM (RF905)สำหรับทนความร้อน6

฿ 1,194.16

SKG PACKING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5040[ยางฟลูออโร] FKM (RF905)สำหรับทนความร้อน6

฿ 2,203.82

SKG PACKING 1 ชิ้น 10 วัน 6050[ยางฟลูออโร] FKM (RF905)สำหรับทนความร้อน6

฿ 2,621.06

SKG PACKING 1 ชิ้น 10 วัน 6353[ยางฟลูออโร] FKM (RF905)สำหรับทนความร้อน6

฿ 366.97

฿ 175.60

PACKING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7060[ยางไนไตรล์ ผสมพิเศษ] ยาง S-Kid (RK701)มาตรฐาน6

฿ 2,621.06

SKG PACKING 1 ชิ้น 10 วัน 7060[ยางฟลูออโร] FKM (RF905)สำหรับทนความร้อน6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว ประเภท ปะเก็น สำหรับคัน / ลูกสูบ