(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดกับเพลาสำหรับการส่งผ่านทางโซ่ลูกกลิ้ง สายพาน และเฟืองเกียร์
รหัสสินค้า |
---|
TL250-2 |
TL350-1 |
TL350-2 |
TL700-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | แรงบิด สูงสุด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความยาว (มิลลิเมตร) | จำนวน แหวนสปริงจาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,650.00 | TBE TORQUE LIMITER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 60 | 54 | 12 to 22 | 48 | 2 | ||
฿ 5,780.00 | TBE TORQUE LIMITER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 60.1 ถึง 200 | 74 | 18 to 25 | 62 | 1 | ||
฿ 6,700.00 | TBE TORQUE LIMITER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60.1 ถึง 200 | 149 | 18 to 25 | 62 | 2 | ||
฿ 13,033.00 | TBE TORQUE LIMITER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 200.1 ถึง 2500 | 569 | 32 to 64 | 98 | 1 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | ลิมิตเตอร์ | ชนิด | เครื่องจักร | สภาพการใช้งาน | แห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้พลังงานจูงใจ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | วิธีการใช้งาน | สปริง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
ความเร็วในการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) | 1800 | โครงสร้าง เพลา | ตลอด | รูปทรง ฟัน | เกียร์ธรรมดา |
โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | แรงบิด แบบปรับได้ ประเภท | คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง