(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปะเก็นเฉพาะด้าน สำหรับลูกสูบที่ใช้วัสดุทนต่อการขัดถู ขนาดหน้าตัดสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าปะเก็น SKY ความทนทานสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากแรงดันต้าน
รหัสสินค้า |
---|
GPY-40 |
GPY-45 |
GPY-50 |
GPY-55 |
GPY-60 |
GPY-63 |
GPY-65 |
GPY-70 |
GPY-75 |
GPY-80 |
GPY-85 |
GPY-90 |
GPY-100 |
GPY-110 |
GPY-120 |
GPY-125 |
GPY-130 |
GPY-140 |
GPY-150 |
GPY-160 |
GPY-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ID (Ø) | ความกว้าง H (มิลลิเมตร) | การใช้งาน รวม แหวน สำรอง มาตรฐาน | การใช้งาน รวม แหวน สำรอง ความดัน สูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.68 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 30 | 6.2 | TC-GPY-40 | PE-GPY-40 | ||
฿ 320.77 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 45 | 35 | 6.2 | TC-GPY-45 | PE-GPY-45 | ||
฿ 320.77 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 40 | 6.2 | TC-GPY-50 | PE-GPY-50 | ||
฿ 401.80 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 45 | 6.2 | TC-GPY-55 | PE-GPY-55 | ||
฿ 479.81 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 | 50 | 6.2 | TC-GPY-60 | PE-GPY-60 | ||
฿ 565.20 | PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 53 | 6.2 | TC-GPY-63 | PE-GPY-63 | ||
฿ 518.51 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 52 | 7.7 | TC-GPY-65 | PE-GPY-65 | ||
฿ 598.33 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 57 | 7.7 | TC-GPY-70 | PE-GPY-70 | ||
฿ 691.19 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 62 | 7.7 | TC-GPY-75 | PE-GPY-75 | ||
฿ 691.19 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 65 | 9.2 | TC-GPY-80 | PE-GPY-80 | ||
฿ 783.71 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 85 | 70 | 9.2 | TC-GPY-85 | PE-GPY-85 | ||
฿ 783.71 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 | 75 | 9.2 | TC-GPY-90 | PE-GPY-90 | ||
฿ 840.97 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 80 | 12 | TC-GPY-100 | PE-GPY-100 | ||
฿ 906.28 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 110 | 90 | 12 | TC-GPY-110 | PE-GPY-110 | ||
฿ 972.19 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 100 | 12 | TC-GPY-120 | PE-GPY-120 | ||
฿ 1,049.59 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 105 | 12 | TC-GPY-125 | PE-GPY-125 | ||
฿ 1,049.59 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 110 | 12 | TC-GPY-130 | PE-GPY-130 | ||
฿ 1,142.60 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | 120 | 12 | TC-GPY-140 | PE-GPY-140 | ||
฿ 1,204.89 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 125 | 16 | TC-GPY-150 | PE-GPY-150 | ||
฿ 1,319.18 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 135 | 16 | TC-GPY-160 | PE-GPY-160 | ||
฿ 1,448.92 | SKG PACKING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 155 | 16 | TC-GPY-180 | PE-GPY-180 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เคลื่อนไหว | ประเภท ปะเก็น | ปะเก็น ลูกสูบ | วัสดุ | NBR (RN919) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง