(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อที่ทนการเสียดสี สำหรับใช้ลำเลียงผงและเม็ด ใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 °C ถึง +125 °C ทั้งยังเหมาะสำหรับเม็ดแห้งและจ่ายลมไปยังปริ้นเตอร์ รุ่นหนาปานกลาง ด้วยความหนาของผนังท่อประมาณ 1.5 มม. นอกจากนี้ทางเรายังรับคำขอใบเสนอราคาอีกด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD (Ø) | สี | รัศมีการดัดงอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 32 | 42 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส | 48 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 38 | 48 | สีดำ | 55 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 38 | 48 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส | 55 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 50 | สีดำ | 58 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 50 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส | 58 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 60 | สีดำ | 69 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 60 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส | 69 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 70 | สีดำ | 81 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 70 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส | 81 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 75 | สีดำ | 86 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 81 | สีดำ | 112 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | 81 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส | 112 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 86 | สีดำ | 118 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 91 | สีดำ | 125 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 101 | สีดำ | 153 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 111 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส | 153 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 125 | 136 | สีดำ | 187 | ||
฿ 100.00 | FIT RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 150 | 161 | สีดำ | 222 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / อากาศ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น / มีความแข็งแรงสูง / คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน ความร้อน + ขดลวด เหล็กกล้า สปริง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | ความยาว มาตรฐาน(ม.) | 10 |
รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ | ป้องกันการบิดงอ, ลมอุดตัน, ของเหลวอุดตัน และไฟฟ้าสถิต | สเปค | ท่อลำเลียงเม็ดที่ทนการเสียดสี | แคลมป์รัดท่อ | รวมในชุด 2 ชิ้น |
อุณหภูมิการใช้งานคงที่(℃) | -40 to 125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง