(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานชนิดคัตอะเวย์ที่หล่อขึ้นรูปเพื่อให้แกนลวดฝังขนานกันและตัดตามความยาวที่ต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
UM10-5M-[200-6000/1]SCWT |
UM20-5M-[200-6000/1]SCWT |
UM20-8M-[125-3750/1]SCWT |
UM20-8YU-[125-3750/1]SCNUW |
UM25-8YU-[125-3750/1]SCNUW |
UM30-5M-[200-6000/1]SCWT |
UM30-8M-[125-3750/1]SCWT |
UM30-8YU-[125-3750/1]SCNUW |
UM40-8YU-[125-3750/1]SCNUW |
UM40-14M-[72-2142/1]SCWT |
UM50-5M-[200-6000/1]SCWT |
UM50-8M-[125-3750/1]SCWT |
UM55-14M-[72-2142/1]SCWT |
UM60-8YU-[125-3750/1]SCNUW |
UM80-8YU-[125-3750/1]SCNUW |
UM85-14M-[72-2142/1]SCWT |
UM100-8M-[125-3750/1]SCWT |
UM100-8YU-[125-3750/1]SCNUW |
UM100-14M-[72-2142/1]SCWT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุด สายพาน | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงของ พิทช์ (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | รายละเอียด โพลียูรีเทน เทอร์โมพลาสติก | การรักษา พื้นผิว ฟัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5M | 10 | 5 | 200 ~ 6000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5M | 20 | 5 | 200 ~ 6000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8M | 20 | 8 | 125 ~ 3750 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8YU | 20 | 8 | 125 ~ 3750 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8YU | 25 | 8 | 125 ~ 3750 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5M | 30 | 5 | 200 ~ 6000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8M | 30 | 8 | 125 ~ 3750 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8YU | 30 | 8 | 125 ~ 3750 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8YU | 40 | 8 | 125 ~ 3750 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14M | 40 | 14 | 72 ~ 2142 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5M | 50 | 5 | 200 ~ 6000 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8M | 50 | 8 | 125 ~ 3750 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14M | 55 | 14 | 72 ~ 2142 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8YU | 60 | 8 | 125 ~ 3750 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8YU | 80 | 8 | 125 ~ 3750 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14M | 85 | 14 | 72 ~ 2142 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8M | 100 | 8 | 125 ~ 3750 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8YU | 100 | 8 | 125 ~ 3750 | UW (สีขาว / ความแข็ง 92A) | ที่มีจำหน่าย | ||
- | UNT MECTROK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14M | 100 | 14 | 72 ~ 2142 | WT (สีขาวน้ำนม / ความแข็ง 92) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน | ปลายเปิด | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง