(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกสูบใช้งานร่วมกันได้: SSD2, SSG, MDC2, MVC, MSD, MSDG, STM, LCR, LCW, LCG, LCM
[คุณสมบัติ]
· เป็นไปตามมาตรฐานเอาต์พุต PNP
· สามารถนำไปติดตั้งบนกระบอกสูบทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กได้
· ใช้สายไฟแบบหยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
SW-F3PH |
SW-F3PH3 |
SW-F3PV |
SW-F3PV3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ทิศทางลิ้นชัก ขดลวด สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 698.54 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | ชนิดตรง | ||
฿ 789.66 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 | ชนิดตรง | ||
฿ 698.54 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 1 | ชนิดรูปตัว L | ||
฿ 789.66 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3 | ชนิดรูปตัว L |
กำลังโหลด …
ประเภทเซ็นเซอร์ | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบเอาต์พุต | รูปแบบ PNP | วิธีการเดินสายไฟ | วิธีสามสาย |
---|---|---|---|---|---|
พิมพ์ | ตัวหลัก | แรงดันไฟเลี้ยง | DC4.5 ถึง 28V | วิธีการ เอาต์พุต | เอาต์พุต PNP |
การใช้งาน | สำหรับ PLC และรีเลย์ | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | 30 V DC หรือน้อยกว่า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า | 50mA หรือต่ำกว่า |
สเปค ไฟฟ้า | ชนิด 3 แถวแบบไม่สัมผัส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง